Label holder, 22mm, frame rectangular at the bottom, black, for labeling plate 12.5 mm x 27 mm, for gluing
Article Number (Market Facing Number) |
3SU1900-0AN10-0AA0 |
Popis produktu |
Label holder, 22mm, frame rectangular at the bottom, black, for labeling plate 12.5 mm x 27 mm, for gluing
|
Product family |
Labels |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
41J |
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
0,002 kg (per 100 Kus) |
Packaging Dimension |
30,00 x 45,00 x 3,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Množstevná jednotka |
100 Kus |
Balné množstvo |
1 |
Minimálne obj. množstvo na MJ |
10 |
EAN |
4011209959972 |
UPC |
804766079122 |
Štatist. č. tovaru |
39269097 |
Katalóg ID (LKZ) |
CC-IC10 |
FAGR |
5452 |
Group Code |
R711 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.10.2014 |
Product class |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-37-12-25 |
eClass |
6 |
27-37-12-25 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-25 |
eClass |
8 |
27-37-12-25 |
eClass |
9 |
27-37-12-25 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-25 |
ETIM |
7 |
EC000624 |
ETIM |
8 |
EC000624 |
ETIM |
9 |
EC000624 |
IDEA |
4 |
7962 |
UNSPSC |
15 |
55-12-16-18 |
|
|
|
|