circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3-pole, starter protection TM120M, AM, In=20 A without overload protection short-circuit protection Ii=7...16 x In terminal connection
Article Number (Market Facing Number) |
3VA1120-6MH36-0AA0 |
Popis produktu |
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3-pole, starter protection TM120M, AM, In=20 A without overload protection short-circuit protection Ii=7...16 x In terminal connection
|
Product family |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC |
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
1,017 kg |
Packaging Dimension |
92,00 x 150,00 x 116,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
4042948828380 |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85362010 |
Katalóg ID (LKZ) |
LV10.1 |
FAGR |
5375 |
Group Code |
P360 |
Krajina pôvodu: |
Czechia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.04.2014 |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.