**spare part** SINUMERIK 840DE sl CNC software 31-3 export 6 languages: de, en, fr, es, it, zh-CHS software 4.5 SP4 on CF card with license
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Article Number (Market Facing Number) |
6FC5851-1YG41-4YA0 |
Popis produktu |
**spare part** SINUMERIK 840DE sl CNC software 31-3 export 6 languages: de, en, fr, es, it, zh-CHS software 4.5 SP4 on CF card with license
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2021 |
Notes |
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
|
Cenová skupina |
7A1 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
1 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,030 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
887621895181 |
Štatist. č. tovaru |
85235190 |
Katalóg ID (LKZ) |
NC62 |
FAGR |
5706 |
Group Code |
R2S1 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt odpovedá RoHS |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|