SINUMERIK 840D SL SINUMERIK Integrate Create MyHMI/3GL Software version 4.5 SP1 2 languages (de, en) on DVD with license In certain regions, this product is only sold via SISW/SW
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Article Number (Market Facing Number) |
6FC5861-1YC41-1YA0 |
Popis produktu |
SINUMERIK 840D SL SINUMERIK Integrate Create MyHMI/3GL Software version 4.5 SP1 2 languages (de, en) on DVD with license In certain regions, this product is only sold via SISW/SW
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2021 |
Notes |
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
|
Cenová skupina |
716 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
1 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,030 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
887621097738 |
Štatist. č. tovaru |
85234920 |
Katalóg ID (LKZ) |
NC62 |
FAGR |
9718 |
Group Code |
R212 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt odpovedá RoHS |
Product class |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|