SIMOCRANE CenSOR V2.0 HF4 Indoor camera measuring system for swing angle measurement without enclosure with 25 mm lens usable for temperature range from 0 to 50 °C 10 m cable length
Article Number (Market Facing Number) |
6GA7202-1AA22-0BA1 |
Popis produktu |
SIMOCRANE CenSOR V2.0 HF4 Indoor camera measuring system for swing angle measurement without enclosure with 25 mm lens usable for temperature range from 0 to 50 °C 10 m cable length
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 30.07.2023 |
Cenová skupina |
742 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
15 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,860 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
804766504259 |
Štatist. č. tovaru |
90314990 |
Katalóg ID (LKZ) |
CR1 |
FAGR |
X0IR |
Group Code |
R252 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 20.07.2017 |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Áno |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|