SIMOCRANE RCMS V4.2 Server-Client - 25 Cranes consisting of: SIMOCRANE CMS V4.2 WINCC RT2048 V7.0 WINCC DOWNTIMEMONITOR V7.0 - 25 EQUIPM. WINCC DATAMONITOR V7.0 - 10 CLIENT LIZENZEN WINCC 5000 ARCHIVE TAGS V7.0 WINCC SERVER V7.0
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Article Number (Market Facing Number) |
6GA7212-1AA13-1AA0 |
Popis produktu |
SIMOCRANE RCMS V4.2 Server-Client - 25 Cranes consisting of: SIMOCRANE CMS V4.2 WINCC RT2048 V7.0 WINCC DOWNTIMEMONITOR V7.0 - 25 EQUIPM. WINCC DATAMONITOR V7.0 - 10 CLIENT LIZENZEN WINCC 5000 ARCHIVE TAGS V7.0 WINCC SERVER V7.0
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2023 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
|
Cenová skupina |
741 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
30 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,576 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
0 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85234910 |
Katalóg ID (LKZ) |
CR1 |
FAGR |
9654 |
Group Code |
R252 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 18.07.2017 |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|