SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
6GA7214-0BA00-0AA1
Product
Image similar
SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) Lean Single + FastTrace consisting of: WinCC V7.5 SP2 RT 2048; SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) X-Tools Professional V5.0
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Produktový dátový list (PDF) Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) 6GA7214-0BA00-0AA1
Popis produktu SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) Lean Single + FastTrace consisting of: WinCC V7.5 SP2 RT 2048; SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) X-Tools Professional V5.0
Product family SIMOCRANE CMS Lean
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Cenová skupina 741
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : N
Pravidelná dodacia doba 12 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 0,613 kg
Package size unit of measure Nie je dostupné
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC 195125305632
Štatist. č. tovaru 85234910
Katalóg ID (LKZ) CR1
FAGR 9654
Group Code R252
Krajina pôvodu: Nemecko
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS odpovedajúce od: 18.07.2017
Product class C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 12 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Buy product
Množstvo 1 Kus
;