**** spare part **** SINAMICS S120 Basic Line Module 380-480 V 3AC, 50/60 Hz, 820 A output: 510-650 V DC Type rating: 400 kW built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. DRIVE-CLiQ cable for crane application with diesel generator set
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Article Number (Market Facing Number) |
6GA7288-1TE38-2AA3 |
Popis produktu |
**** spare part **** SINAMICS S120 Basic Line Module 380-480 V 3AC, 50/60 Hz, 820 A output: 510-650 V DC Type rating: 400 kW built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. DRIVE-CLiQ cable for crane application with diesel generator set
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2022 |
Notes |
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
|
Cenová skupina |
742 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
25 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
86,000 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
195125112834 |
Štatist. č. tovaru |
85044083 |
Katalóg ID (LKZ) |
CR1 |
FAGR |
X0IR |
Group Code |
R252 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt neodpovedá RoHS ! |
Product class |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Áno |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|