unheated extension pipe for sample gas probe Type G3/4, Material 1.4571, Length 200 mm
Article Number (Market Facing Number) |
7MB1943-2FA08 |
Popis produktu |
unheated extension pipe for sample gas probe Type G3/4, Material 1.4571, Length 200 mm
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
8ZB |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : N |
Pravidelná dodacia doba |
30 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,500 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
84219990 |
Katalóg ID (LKZ) |
PA11 |
FAGR |
X05D |
Group Code |
R352 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.06.2017 |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-15-06-91 |
eClass |
6 |
27-15-06-91 |
eClass |
7.1 |
27-15-06-91 |
eClass |
8 |
27-15-06-91 |
eClass |
9 |
27-15-06-91 |
eClass |
9.1 |
27-15-06-91 |
|
|
|
|