recommended calibration gas for Set BGA 10 L gas bottle, material: Aluminium; connector: Nr. 14 VA; pressure: 112 bar, stability: 24 Monate gas matrix: 40 Vol-% C02 1000 mg/m3 Schwefelwasserstoff Rest: Methan
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Article Number (Market Facing Number) |
7MB1990-0FA00 |
Popis produktu |
recommended calibration gas for Set BGA 10 L gas bottle, material: Aluminium; connector: Nr. 14 VA; pressure: 112 bar, stability: 24 Monate gas matrix: 40 Vol-% C02 1000 mg/m3 Schwefelwasserstoff Rest: Methan
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 08.05.2023 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
|
Cenová skupina |
8ZB |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : 9I99905 |
Pravidelná dodacia doba |
60 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
15,000 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
0 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
38249996 |
Katalóg ID (LKZ) |
PA30 |
FAGR |
X05D |
Group Code |
R352 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt odpovedá RoHS |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|