ALPHA 400/630/1250 DIN assembly kit molded case circuit breaker 1x 3VA10-11/100 A/160 A 3+4-pole H = 300 mm, W = 250 mm vertical installation for motorized operator
Article Number (Market Facing Number) |
8GK4734-2KK12 |
Popis produktu |
ALPHA 400/630/1250 DIN assembly kit molded case circuit breaker 1x 3VA10-11/100 A/160 A 3+4-pole H = 300 mm, W = 250 mm vertical installation for motorized operator
|
Product family |
Assembly kits for unequipped distribution boards |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
1BP |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : N |
Pravidelná dodacia doba |
3 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
1,399 kg |
Packaging Dimension |
250,00 x 450,00 x 24,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
4001869509815 |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85381000 |
Katalóg ID (LKZ) |
LV10.1 |
FAGR |
5738 |
Group Code |
P310 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.09.2006 |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-14-24-11 |
eClass |
6 |
27-14-24-11 |
eClass |
7.1 |
27-14-24-11 |
eClass |
8 |
27-14-24-11 |
eClass |
9 |
27-14-24-11 |
eClass |
9.1 |
27-14-24-11 |
ETIM |
7 |
EC000264 |
ETIM |
8 |
EC000264 |
ETIM |
9 |
EC000264 |
|
|
|
|