DIGITAL VOLTAGE CONTROL TAPCON 230 STEAL PANEL - SURFACE MOUNTING WITH WINDOW 8 BI, 7 BO,1 LIVECONTACT
Notes
successor solution with 6GC64* or 6GC65*
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Article Number (Market Facing Number) |
6GC611.-.....-.... |
Popis produktu |
DIGITAL VOLTAGE CONTROL TAPCON 230 STEAL PANEL - SURFACE MOUNTING WITH WINDOW 8 BI, 7 BO,1 LIVECONTACT
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 09.05.2022 |
Notes |
successor solution with 6GC64* or 6GC65*
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
|
Cenová skupina |
B10 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
Na požiadanie |
Netto hmotnosť na MJ |
6,000 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85371098 |
Katalóg ID (LKZ) |
PTD/EA |
FAGR |
1320 |
Group Code |
U321 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 14.06.2016 |
Product class |
B: limited or only medium-term re-useability |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Nie |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|