digital voltage controller TAPCON ISM 19" enclosure 1/1 (84TE) 3-ph. measurement with UK adapter for ring cable lug connection
Notes
Konfigurácia nie je úplná.
Article Number (Market Facing Number) |
6GC646.-.....-.... |
Popis produktu |
digital voltage controller TAPCON ISM 19" enclosure 1/1 (84TE) 3-ph. measurement with UK adapter for ring cable lug connection
|
Product family |
Digital voltage controller 6GC64 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
Konfigurácia nie je úplná.
|
Cenová skupina |
B10 |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : N |
Pravidelná dodacia doba |
60 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
7,000 kg |
Package size unit of measure |
Nie je dostupné |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
Nie je dostupné |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
85371098 |
Katalóg ID (LKZ) |
PTD/EA |
FAGR |
1320 |
Group Code |
U321 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 22.07.2020 |
Product class |
B: limited or only medium-term re-useability |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|