SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktový katalóg
  • Produktový katalóg
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
A5E36281317
Product
Image similar
Manual, HydroRanger 200 HMI, Operating Instructions, English
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produkt
Article Number (Market Facing Number) A5E36281317
Popis produktu Manual, HydroRanger 200 HMI, Operating Instructions, English
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Cenová skupina 8L1
Jednotková cena Show prices
Vaša cena Show prices
Metallfaktor None
Informácie o dodávke
Exportná značka AL : N / ECCN : N
Pravidelná dodacia doba 21 Deň/Dni
Netto hmotnosť na MJ 0,400 kg
Package size unit of measure Nie je dostupné
Množstevná jednotka 1 Kus
Balné množstvo 1
Additional Product Information
EAN Nie je dostupné
UPC Nie je dostupné
Štatist. č. tovaru 49019900
Katalóg ID (LKZ) FI01-4
FAGR 4719
Group Code R3P0
Krajina pôvodu: Kanada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt odpovedá RoHS
Product class C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Kategorie der Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klasifikácie
 
Verzia Klasifikácia
eClass 12 27-20-05-91
eClass 6 27-20-05-91
eClass 7.1 27-20-05-91
eClass 8 27-20-05-91
eClass 9 27-20-05-91
eClass 9.1 27-20-05-91
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
|
Buy product
Množstvo 1 Kus
;