Trennwandler Passivtrenner, 1-kanalig Eingang: 4-20 mA Ausgang: 4-20mA Breite 6,2 mm Federzuganschluss (Push-In)
Artikelnummer |
3RS7020-2ET00 |
Artikelbeschreibung |
Trennwandler Passivtrenner, 1-kanalig Eingang: 4-20 mA Ausgang: 4-20mA Breite 6,2 mm Federzuganschluss (Push-In)
|
Produktfamilie |
Trennwandler SIRIUS 3RS70 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41H |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,043 kg |
Verpackungsmaße |
80,00 x 95,00 x 12,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621001340 |
UPC |
804766215803 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
4951 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.03.2015 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-21-01-20 |
eClass |
14 |
27-21-01-20 |
eClass |
6 |
27-21-01-20 |
eClass |
7.1 |
27-21-01-20 |
eClass |
8 |
27-21-01-20 |
eClass |
9 |
27-21-01-20 |
eClass |
9.1 |
27-21-01-20 |
ETIM |
7 |
EC002653 |
ETIM |
8 |
EC002653 |
ETIM |
9 |
EC002653 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-08 |
|
|
|
|