6AG1124-0QC13-2AM0
Product
Abbildung ähnlich
SIPLUS HMI TP1500 Comfort Outdoor M based on 6AV2124-0QC13-0AX0 mit Conformal Coating, -30…+60°C, start up 0°C, Comfort Panel, Touchbedienung, 15" Widescreen-TFT-Display, 16 Mio Farben, PROFINET Schnittstellen, MPI/PROFIBUS DP Schnittstelle, 12 MB Projektierungsspeicher, WINDOWS CE 6.0, Projektierbar ab WINCC Comfort V13 SP1, HSP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AG1124-0QC13-2AM0
Artikelbeschreibung SIPLUS HMI TP1500 Comfort Outdoor M based on 6AV2124-0QC13-0AX0 mit Conformal Coating, -30…+60°C, start up 0°C, Comfort Panel, Touchbedienung, 15" Widescreen-TFT-Display, 16 Mio Farben, PROFINET Schnittstellen, MPI/PROFIBUS DP Schnittstelle, 12 MB Projektierungsspeicher, WINDOWS CE 6.0, Projektierbar ab WINCC Comfort V13 SP1, HSP
Produktfamilie SIPLUS Comfort Panels Outdoor
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 471
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,596 kg
Verpackungsmaße 45,00 x 60,00 x 17,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047618122614
UPC 195125482531
Statistische Warennummer 85371091
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4574
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2017
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;