SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC Standard based on 6ES7131-6BF01-0BA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, digitales Eingangsmodul, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC01, Sink Input, (PNP, P-lesend), Eingangstyp 3 (IEC 61131), Eingangsverzögerung 0,05..20ms Modul-Diagnose für: Kurzschluss Geberversorgung, Drahtbruch, Versorgungsspannung
Artikelnummer |
6AG1131-6BF01-7BA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC Standard based on 6ES7131-6BF01-0BA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, digitales Eingangsmodul, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC01, Sink Input, (PNP, P-lesend), Eingangstyp 3 (IEC 61131), Eingangsverzögerung 0,05..20ms Modul-Diagnose für: Kurzschluss Geberversorgung, Drahtbruch, Versorgungsspannung
|
Produktfamilie |
SIPLUS Digitale Eingänge |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
473 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,036 kg |
Verpackungsmaße |
6,70 x 7,70 x 2,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618090050 |
UPC |
804766672323 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4257 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.02.2018 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|