SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AV2155-2FB01-6AA0
Product
WinCC Unified Package für SIMATIC IPC; besteht aus: WinCC Unified V16 PC Runtime 10k PowerTags und Parameter Ctrl. PC; WinCC Unified 1000 LoggingTags; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung. Bitte Produktinfo beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 99860269 - - Inhalt: 6AV2154-2FB01-6AA0; 6AV2154-0BP01-6AB0; 6AV2157-2EA00-0AB0;
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6AV2155-2FB01-7AA0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV2155-2FB01-6AA0
Artikelbeschreibung WinCC Unified Package für SIMATIC IPC; besteht aus: WinCC Unified V16 PC Runtime 10k PowerTags und Parameter Ctrl. PC; WinCC Unified 1000 LoggingTags; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung. Bitte Produktinfo beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 99860269 - - Inhalt: 6AV2154-2FB01-6AA0; 6AV2154-0BP01-6AB0; 6AV2157-2EA00-0AB0;
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 05.10.2021
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6AV2155-2FB01-7AA0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6AV2155-2FB01-7AA0
Nachfolger-Beschreibung WinCC Unified Package für SIMATIC IPC; besteht aus: WinCC Unified V17 PC Runtime 10k PowerTags und Parameter Ctrl. PC; WinCC Unified 1000 LoggingTags; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung. Bitte Produktinfo beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 99860269 - - Inhalt: 6AV2154-2FB01-7AA0; 6AV2154-0BP01-7AB0; 6AV2157-2EA00-0AB0;
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,200 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515769538
UPC 195125015470
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST9.80
Fabrikategruppe 4B52
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;