6BG0000-0AA00-1PB0
Product
Abbildung ähnlich
PEA wird in einem Prepaid Lizenz-Unit Modell angeboten und ermoeglicht die Ueberwachung und Bewertung der Leistung eines DCS Meldesystems. Jeder Lizenz-Unit ermoeglicht die Analyse fuer einen zusammenhängenden Zeitraum von bis zu maximal 1 Monat Melde- daten.Voraussetzung ist ein bestehender Applikation Access Base Service für den Service Gegenstand. Es gelten die ergaenzenden 'Product Sheet and Specific u. "Digital Service Agreement". 3 Monate Paket (3 Lizenz-Units zur Analyse von 3 Monaten Meldedaten)
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6BG0000-0AA00-1PB0
Artikelbeschreibung PEA wird in einem Prepaid Lizenz-Unit Modell angeboten und ermoeglicht die Ueberwachung und Bewertung der Leistung eines DCS Meldesystems. Jeder Lizenz-Unit ermoeglicht die Analyse fuer einen zusammenhängenden Zeitraum von bis zu maximal 1 Monat Melde- daten.Voraussetzung ist ein bestehender Applikation Access Base Service für den Service Gegenstand. Es gelten die ergaenzenden 'Product Sheet and Specific u. "Digital Service Agreement". 3 Monate Paket (3 Lizenz-Units zur Analyse von 3 Monaten Meldedaten)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 289
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125414396
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) DE-L
Fabrikategruppe 4013
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-90
eClass 14 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;