SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6EQ2001-8XX68-3BE5
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC PCS 7/OPEN OS, Software Upgrade Package Engineering von V9.0 auf V9.1 SP1, Floating License f.1 User, E-SW, SW und Doku. auf USB, License Key auf USB Stick, Klasse A, 1-Sprachig (E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 2x USB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6EQ2001-8XX68-3BE5
Artikelbeschreibung SIMATIC PCS 7/OPEN OS, Software Upgrade Package Engineering von V9.0 auf V9.1 SP1, Floating License f.1 User, E-SW, SW und Doku. auf USB, License Key auf USB Stick, Klasse A, 1-Sprachig (E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 2x USB
Produktfamilie PCS 7/OPEN OS Engineering Station
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 288
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D002ENCA3
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,156 kg
Verpackungsmaße 17,00 x 18,50 x 3,30
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125301955
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4126
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;