RUGGEDCOM RMM2973C-4PoE, Medienmodul für RUGGEDCOM RST2000 Baureihe mit PoE-Unterstützung, 4 x RJ45 mit Power-over-Ethernet (PoE, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Typ 3), 10/100/1000 BASE-TX, mit Schutzbeschichtung
Artikelnummer |
6GK6297-3PD00-4AB1 |
Artikelbeschreibung |
RUGGEDCOM RMM2973C-4PoE, Medienmodul für RUGGEDCOM RST2000 Baureihe mit PoE-Unterstützung, 4 x RJ45 mit Power-over-Ethernet (PoE, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Typ 3), 10/100/1000 BASE-TX, mit Schutzbeschichtung
|
Produktfamilie |
RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R5 |
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
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,250 kg |
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
85177900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2468 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.02.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|