dezentraler Servo-Antrieb SINAMICS S120M AH36, M (0)=1,00Nm n (n)=3000U/min Eingang: DC 600V Absolutwertgeber 20 Bit selbstgekühlt IM B5, IM V1, IM V3 Schutzart IP65 am AS-Wellenende IP67 glatte Welle mit Haltebremse
Artikelnummer |
6SL3532-6DF71-0RH2 |
Artikelbeschreibung |
dezentraler Servo-Antrieb SINAMICS S120M AH36, M (0)=1,00Nm n (n)=3000U/min Eingang: DC 600V Absolutwertgeber 20 Bit selbstgekühlt IM B5, IM V1, IM V3 Schutzart IP65 am AS-Wellenende IP67 glatte Welle mit Haltebremse
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
751 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,450 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106440695 |
UPC |
804766082900 |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D21MC |
Fabrikategruppe |
5185 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 03.06.2015 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|