SCAQ25-QG90S4U / 6.613-280.0 Ba sic data Type description: SCAQ 25 Worm geared motor Type: SCAQ 25-QG90S4U Customs tariff no.: 85015220 MLFB: 2KJ3908-3B Weigh t (approx.) [kg]: 25,9 Oil quan tity [L]: 0,18 Power data Out put torque [Nm]: 83 Service fac tor: 1,4 Ratio: 13 Output speed [1/min]: 130 Power [kW] / Oper ating mode: 1,3 / S3 60% Voltag e [V]: 220-240 ∆ / 380-420 Y Fr equency [Hz]: 60 Motor speed [m in-1]: 1710 Current [A]: 5.20/3 .00 CosPhi [-]: 0,80 Marking: C E Gearbox options Mounting po sition: M0 Output shaft: H30 x 116 (X14CrMoS17) Type of sealin g: Seal for increased environme ntal stress Oil type: CLP PG VG
Artikelnummer |
FDU:70000004234934 |
Artikelbeschreibung |
SCAQ25-QG90S4U / 6.613-280.0 Ba sic data Type description: SCAQ 25 Worm geared motor Type: SCAQ 25-QG90S4U Customs tariff no.: 85015220 MLFB: 2KJ3908-3B Weigh t (approx.) [kg]: 25,9 Oil quan tity [L]: 0,18 Power data Out put torque [Nm]: 83 Service fac tor: 1,4 Ratio: 13 Output speed [1/min]: 130 Power [kW] / Oper ating mode: 1,3 / S3 60% Voltag e [V]: 220-240 ∆ / 380-420 Y Fr equency [Hz]: 60 Motor speed [m in-1]: 1710 Current [A]: 5.20/3 .00 CosPhi [-]: 0,80 Marking: C E Gearbox options Mounting po sition: M0 Output shaft: H30 x 116 (X14CrMoS17) Type of sealin g: Seal for increased environme ntal stress Oil type: CLP PG VG
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
81M |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
24,900 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D87.1-5 |
Fabrikategruppe |
2235 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R827 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2021 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|