SIMOTICS M motor síncrono para incorporar componentes individuales estátor, rotor CI 600 V, 105 K, IP00 4 polos, 150 Nm, In=120A 52 kW, NN=3300 1/min Nmáx=16000 1/min VPM necesario Sensor de temperatura Pt1000 refrigeración por agua, Embebido de la cabeza del devanado con protección integral (2 sensores T + PTC) Extremos de cables libres L = 1,5 m T34: casquillo especial IDM 67 mm Versión personalizada SMR-105-2017
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
1FE1096-4WN31-6BN0-Z T34 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor síncrono para incorporar componentes individuales estátor, rotor CI 600 V, 105 K, IP00 4 polos, 150 Nm, In=120A 52 kW, NN=3300 1/min Nmáx=16000 1/min VPM necesario Sensor de temperatura Pt1000 refrigeración por agua, Embebido de la cabeza del devanado con protección integral (2 sensores T + PTC) Extremos de cables libres L = 1,5 m T34: casquillo especial IDM 67 mm Versión personalizada SMR-105-2017
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
1FE1???-?????-6???
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZE / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : 9I999IR / ECCN : N_CNDU |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
69,400 Kg |
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
85030098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60ST-1FE1 |
Grupo de productos |
9634 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 21/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|