SIMOTICS M-1FE2 motor asíncrono incorporado; componente individual de estátor con refrigeración por agua, IP00 de 8 polos,conmutable estrella/triángulo; rotor en versión de cobre Y: Pn = 32,1 kW, nn = 650 r/min Mn = 470 Nm, nmáx = 6000 r/min In = 85 A; D: Pn = 37 kW nn = 1500 r/min, Mn = 235 Nm nmáx = 12000 r/min, In = 85 A; sensor de temperatura Pt1000;
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1FE2127-8CE..-2..2 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M-1FE2 motor asíncrono incorporado; componente individual de estátor con refrigeración por agua, IP00 de 8 polos,conmutable estrella/triángulo; rotor en versión de cobre Y: Pn = 32,1 kW, nn = 650 r/min Mn = 470 Nm, nmáx = 6000 r/min In = 85 A; D: Pn = 37 kW nn = 1500 r/min, Mn = 235 Nm nmáx = 12000 r/min, In = 85 A; sensor de temperatura Pt1000;
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
3ZE / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
80 Día/Días |
Peso neto (kg) |
99,000 Kg |
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
85030098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60ST-1FE1 |
Grupo de productos |
5691 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 21/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-24-91 |
eClass |
14 |
27-02-24-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-24-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-91 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|