SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
1FE2145-8CC..-1..2
Product
Imagen similar
SIMOTICS M-1FE2 motor asíncrono para incorporar componentes individuales estátor, rotor, refrigeración por agua, IP00 8 polos, conmutable estrella/triángulo rotor de cobre Estrella: Pn = 22 kW, Nn = 500 1/min Mn = 420 Nm, Nmáx = 6000 1/min In = 60 A Triángulo: Pn = 25 kW, Nn = 1500 1/min Mn = 159 Nm, Nmáx = 10000 1/min In = 58 A sensor de temperatura Pt1000
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FE2145-8CC..-1..2
Descripción de producto SIMOTICS M-1FE2 motor asíncrono para incorporar componentes individuales estátor, rotor, refrigeración por agua, IP00 8 polos, conmutable estrella/triángulo rotor de cobre Estrella: Pn = 22 kW, Nn = 500 1/min Mn = 420 Nm, Nmáx = 6000 1/min In = 60 A Triángulo: Pn = 25 kW, Nn = 1500 1/min Mn = 159 Nm, Nmáx = 10000 1/min In = 58 A sensor de temperatura Pt1000
Familia de producto Motores para incorporar 1FE2 asíncronos para SINAMICS S120
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZE / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 40 Día/Días
Peso neto (kg) 99,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85030098
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
Grupo de productos 5691
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 21/07/19
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido
;