SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 9 Nm; Pn = 2,3 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V); Pn = 1,3 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V); grado de protección IP65; eje D 24 × 50 mm con chaveta; encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC); con interfaz OCC; conector tamaño M23, girable;
Número de artículo (número de mercado) |
1FK2106-3AF01-1SA0 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 9 Nm; Pn = 2,3 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V); Pn = 1,3 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V); grado de protección IP65; eje D 24 × 50 mm con chaveta; encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC); con interfaz OCC; conector tamaño M23, girable;
|
Familia de producto |
Servomotores 1FK2 para SINAMICS S210 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
32S / DMM |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N_CNDU |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
7,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
265,00 x 460,00 x 285,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515681403 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D32 |
Grupo de productos |
4R42 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|