SIMOTICS S servomotor síncrono 1FK7 Compact, CI 300 V 0,85 Nm, 100 K, 6000 r/min 0,38 kW, con refrigeración natural diseño IMB 5 (IM V1, IM V3) brida 1, con Pt1000 conector de potencia girable encóder absoluto 512 señales/vuelta (encóder A-512); reducción de potencia del 10% debido a encóder absoluto
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1FK7022-5AK24-1H.. |
Descripción de producto |
SIMOTICS S servomotor síncrono 1FK7 Compact, CI 300 V 0,85 Nm, 100 K, 6000 r/min 0,38 kW, con refrigeración natural diseño IMB 5 (IM V1, IM V3) brida 1, con Pt1000 conector de potencia girable encóder absoluto 512 señales/vuelta (encóder A-512); reducción de potencia del 10% debido a encóder absoluto
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZK / 762 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N_CNDU |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,800 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Grupo de productos |
X0OY |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Rumanía |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|