SIMOTICS S motor síncrono 1FK7-CT Pn=0,5 kW; UCI=600 V M0=1,15 Nm (100 K); nn=6000 r/min; con refrigeración natural diseño IMB 5 (IM V1, IM V3) sensor de temperatura Pt1000 conector de potencia girable encóder absoluto multivuelta 20 bits (encóder AM20DQI) eje liso, tolerancia N con freno de retención grado de protección IP65 L13: tornillo de tierra externo
Número de artículo (número de mercado) |
1FK7032-2AK71-1RH1-Z L13 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S motor síncrono 1FK7-CT Pn=0,5 kW; UCI=600 V M0=1,15 Nm (100 K); nn=6000 r/min; con refrigeración natural diseño IMB 5 (IM V1, IM V3) sensor de temperatura Pt1000 conector de potencia girable encóder absoluto multivuelta 20 bits (encóder AM20DQI) eje liso, tolerancia N con freno de retención grado de protección IP65 L13: tornillo de tierra externo
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZK / 762 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N_CNDU |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Grupo de productos |
9621 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|