SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
1FL2102-4AF01-0SC0
Product
Imagen similar
SIMOTICS S-1FL2 tensión de alimentación 400 V 3 AC Pn=100W; Nn=3000 1/min M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm altura de eje 20 mm con conector híbrido AS21bit eje liso, tolerancia N sin freno de mantenimiento grado de protección IP65 con junta estanca al aceite apto para accionamiento SINAMICS S200
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FL2102-4AF01-0SC0
Descripción de producto SIMOTICS S-1FL2 tensión de alimentación 400 V 3 AC Pn=100W; Nn=3000 1/min M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm altura de eje 20 mm con conector híbrido AS21bit eje liso, tolerancia N sin freno de mantenimiento grado de protección IP65 con junta estanca al aceite apto para accionamiento SINAMICS S200
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 32H / 372
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) 0,390 Kg
Dimensión de empaquetado 182,00 x 315,00 x 172,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106448578
UPC No disponible
Commodity code 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID NC81
Grupo de productos X0DJ
Group Code R220
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/01/18
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;