SIMOTICS-L primario; componente motor síncrono trifásico variante para carga continua Fn=302 N; Fmáx=510 N Vmáx/Fn=199 m/min Vmáx/Fmáx=104 m/min In=2,8 A; Imáx=5,86 A con PTC120 y sensor de temperatura Pt1000 conexión de potencia y señal por separado cables de conexión fija 2 m con extremos de cable abiertos
Número de artículo (número de mercado) |
1FN3050-2NB80-0EA3 |
Descripción de producto |
SIMOTICS-L primario; componente motor síncrono trifásico variante para carga continua Fn=302 N; Fmáx=510 N Vmáx/Fn=199 m/min Vmáx/Fmáx=104 m/min In=2,8 A; Imáx=5,86 A con PTC120 y sensor de temperatura Pt1000 conexión de potencia y señal por separado cables de conexión fija 2 m con extremos de cable abiertos
|
Familia de producto |
Motores lineales SIMOTICS L-1FN3 para SINAMICS S120 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZN / 763 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,200 Kg |
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
85030098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PM21 |
Grupo de productos |
X0P3 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 31/01/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-28-91 |
eClass |
14 |
27-02-28-91 |
eClass |
6 |
27-02-28-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-09 |
eClass |
8 |
27-02-91-09 |
eClass |
9 |
27-02-28-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-28-91 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|