SIMOTICS M motor asíncrono compacto 750 r/min, 16,5kW, 210 Nm, 47 A ventilación forzada; sentido del aire NDE --> DE; grado de protección IP55 encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta (encóder HTL 1024 impulsos/vuelta) forma de construcción IM B35; eje con cha- veta; equilibrado con chaveta completa versión de cojinete: fuerzas radiales aumentadas calidad vibracional: R/A; precisión de eje y precisión de la brida: R caja de bornes (arriba) entrada de cables izquierda conexión de señal DE K7A: devanado especial motor específico del cliente SMR-77-2016
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8163-1HZ13-1FB2 K7A |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 750 r/min, 16,5kW, 210 Nm, 47 A ventilación forzada; sentido del aire NDE --> DE; grado de protección IP55 encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta (encóder HTL 1024 impulsos/vuelta) forma de construcción IM B35; eje con cha- veta; equilibrado con chaveta completa versión de cojinete: fuerzas radiales aumentadas calidad vibracional: R/A; precisión de eje y precisión de la brida: R caja de bornes (arriba) entrada de cables izquierda conexión de señal DE K7A: devanado especial motor específico del cliente SMR-77-2016
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
196,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9695 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|