SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
1PH8165-1DF23-0HZ1-Z K10+Q1P
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 r/min 46 kW 293 Nm 104 A 330 V 1750 r/min 53 kW 289 Nm 104 A 374 V refrigeración por agua grado de protección IP65 encóder incremental 22 bits diseño IM B35 eje liso sin chaveta versión de cojinetes: estándar calidad vibracional: S/A precisión de eje y precisión de la brida: R K10: caja de bornes NDE izquierda Q1P: sistema de conexión especial caja de bornes 1XB7422 motor específico del cliente AGT-850923
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8165-1DF23-0HZ1-Z K10+Q1P
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 r/min 46 kW 293 Nm 104 A 330 V 1750 r/min 53 kW 289 Nm 104 A 374 V refrigeración por agua grado de protección IP65 encóder incremental 22 bits diseño IM B35 eje liso sin chaveta versión de cojinetes: estándar calidad vibracional: S/A precisión de eje y precisión de la brida: R K10: caja de bornes NDE izquierda Q1P: sistema de conexión especial caja de bornes 1XB7422 motor específico del cliente AGT-850923
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 275,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85015290
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9695
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05/11/18
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Cargando documentos...
;