SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
1PH8288-1DC15-1ZW1-Z A12+G02+G14+K83+P3M
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 700 r/min, 166 kW, 2265 Nm, 365 A 325 V; 800 r/min, 190 kW, 2268 Nm 365 A, 370 V; 1000 r/min, 230 kW 2197 Nm, 355 A, 460 V ventilación forzada, grado de protección IP55 motor espec. cliente según n.º cotización: SMR-63-2012 A12: cadena de termistores PTC para alarma y desconexión G02: moto-ventilador NDE derecha G14: moto-vent. c. filt. aire K83: giro de caja bornes de +90°; P3m: versión constructiva espec. cliente Nota: croquis acotado como motor 1PH8288-1DC15-1BW1-Z, A12, G02 G14, K83 G14, K83
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8288-1DC15-1ZW1-Z A12+G02+G14+K83+P3M
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 700 r/min, 166 kW, 2265 Nm, 365 A 325 V; 800 r/min, 190 kW, 2268 Nm 365 A, 370 V; 1000 r/min, 230 kW 2197 Nm, 355 A, 460 V ventilación forzada, grado de protección IP55 motor espec. cliente según n.º cotización: SMR-63-2012 A12: cadena de termistores PTC para alarma y desconexión G02: moto-ventilador NDE derecha G14: moto-vent. c. filt. aire K83: giro de caja bornes de +90°; P3m: versión constructiva espec. cliente Nota: croquis acotado como motor 1PH8288-1DC15-1BW1-Z, A12, G02 G14, K83 G14, K83
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 35 Día/Días
Peso neto (kg) 1650,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9694
Group Code R220
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05/11/18
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Cargando documentos...
;