¡ Producto a extinguir! sucesor preferente 3RQ4018-2AN08-0AX0 acoplador de salida unidad de interfaces de relé, 1 contacto conmutado 110 V DC rango de trabajo 0,7...1,25 x Us ancho de montaje 6,2 mm borne de resorte (inserción directa) corriente térmica 6 A (ver característica de derating) (con tarjeta pintada)
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3RQ3018-2AN08-0AX0 |
Descripción de producto |
¡ Producto a extinguir! sucesor preferente 3RQ4018-2AN08-0AX0 acoplador de salida unidad de interfaces de relé, 1 contacto conmutado 110 V DC rango de trabajo 0,7...1,25 x Us ancho de montaje 6,2 mm borne de resorte (inserción directa) corriente térmica 6 A (ver característica de derating) (con tarjeta pintada)
|
Familia de producto |
Relés de interfaz SIRIUS 3RQ3, formato estrecho |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
3RQ4018-2AN08-0AX0 |
Descripción del sucesor |
acoplador de salida con relé integrado, 110 V DC (0,7-1,25 x Us) 1 contacto conmutado, bornes de resorte (inserción directa), anchura 6,2 mm, corriente térmica 6 A (con tarjeta pintada) |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
334 / 41H |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,034 Kg |
Dimensión de empaquetado |
70,00 x 90,00 x 7,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
5 |
EAN |
4047621090252 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
4950 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Túnez |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 25/03/15 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
14 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
|
|
|
|