accesorios: bloque de contactos 16 A, 1 NA+1 NC, repuesto para interruptor de pedal 3SE2902-0A.20 y 3SE2932-0A.20
Número de artículo (número de mercado) |
3SE3982-0L |
Descripción de producto |
accesorios: bloque de contactos 16 A, 1 NA+1 NC, repuesto para interruptor de pedal 3SE2902-0A.20 y 3SE2932-0A.20
|
Familia de producto |
Interruptores de pedal SIRIUS 3SE2, 3SE3 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33G / 41K |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
L-O----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,053 Kg |
Dimensión de empaquetado |
57,00 x 76,00 x 34,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209445536 |
UPC |
040892918014 |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3750 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-18 |
eClass |
14 |
27-37-12-18 |
eClass |
6 |
27-37-12-18 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-18 |
eClass |
8 |
27-37-12-18 |
eClass |
9 |
27-37-12-18 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-18 |
ETIM |
7 |
EC001258 |
ETIM |
8 |
EC001258 |
ETIM |
9 |
EC001258 |
IDEA |
4 |
5275 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-22 |
|
|
|
|