SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
3SU1000-0BB50-0AA0-Z Y19
Product
pulsador, 22 mm, redondo, plástico, azul, botón, saliente, momentáneo, con inscripción a láser, Inscripción o símbolo gráfico selección personalizada con Configurador SIRIUS-ACT (CIN)
Notas
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SU1000-0BB50-0AA0-Z Y19
Descripción de producto pulsador, 22 mm, redondo, plástico, azul, botón, saliente, momentáneo, con inscripción a láser, Inscripción o símbolo gráfico selección personalizada con Configurador SIRIUS-ACT (CIN)
Familia de producto Cabezas actuadoras y de señalización, 22 mm, redondas, plástico, negr.
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33D / 41J
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) No disponible
Dimensión de empaquetado 30,00 x 40,00 x 30,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766577208
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5452
Group Code R711
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/10/14
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-12-10
eClass 14 27-37-12-10
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 7 EC000221
ETIM 8 EC000221
ETIM 9 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Puede también añadir opciones al producto
;