Pulsador de seta de parada de emergencia, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, 40 mm, enclavamiento positivo, según EN ISO 13850 desenclavamiento por tracción, con placa de fondo amarilla, inscripción: Arrêt d'urgence con soporte, 1 NA+1 NC, bornes de tornillo, Z=embalaje de 20 unidades
Número de artículo (número de mercado) |
3SU1150-1HA20-1FJ0-Z X90 |
Descripción de producto |
Pulsador de seta de parada de emergencia, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, 40 mm, enclavamiento positivo, según EN ISO 13850 desenclavamiento por tracción, con placa de fondo amarilla, inscripción: Arrêt d'urgence con soporte, 1 NA+1 NC, bornes de tornillo, Z=embalaje de 20 unidades
|
Familia de producto |
Cabezas actuadoras y de señalización, 22 mm, metal, brillante |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33D / 41J |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LAO----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,124 Kg |
Dimensión de empaquetado |
150,00 x 200,00 x 30,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
20 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766645648 |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5454 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/14 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-28 |
eClass |
14 |
27-37-12-28 |
eClass |
6 |
27-37-12-28 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-28 |
eClass |
8 |
27-37-12-28 |
eClass |
9 |
27-37-12-28 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-28 |
ETIM |
7 |
EC001028 |
ETIM |
8 |
EC001028 |
ETIM |
9 |
EC001028 |
IDEA |
4 |
5210 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-16 |
|
|
|
|