caja para auxiliares de mando, 22 mm, circular, caja de metal, parte superior de la caja en amarillo, con collar de protección para 5 candados pulsador de seta de parada de emergencia 40mm y pulsador de seta de parada de emergencia 40mm con desenclavamiento con llave BKS, SIEMENS, C, OMR, 1 punto de mando, sin equipamiento, fijación en base, arriba y abajo 1xM20 resp., selección personalizada con configurador SIRIUS-ACT (CIN)
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3SU1851-0AA00-0AG2-Z Y19 |
Descripción de producto |
caja para auxiliares de mando, 22 mm, circular, caja de metal, parte superior de la caja en amarillo, con collar de protección para 5 candados pulsador de seta de parada de emergencia 40mm y pulsador de seta de parada de emergencia 40mm con desenclavamiento con llave BKS, SIEMENS, C, OMR, 1 punto de mando, sin equipamiento, fijación en base, arriba y abajo 1xM20 resp., selección personalizada con configurador SIRIUS-ACT (CIN)
|
Familia de producto |
Cajas vacías |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33D / 41J |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,500 Kg |
Dimensión de empaquetado |
99,00 x 134,00 x 95,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5452 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 08/06/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-05 |
eClass |
14 |
27-37-12-05 |
eClass |
6 |
27-37-12-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-05 |
eClass |
8 |
27-37-12-05 |
eClass |
9 |
27-37-12-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-05 |
ETIM |
7 |
EC000200 |
ETIM |
8 |
EC000200 |
ETIM |
9 |
EC000200 |
IDEA |
4 |
5219 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|