SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
3VA9303-0SB40
Product
marco embellecedor para recorte de puerta 137,6 x 45,65 mm (An x Al) accesorios para: módulo de corriente módulo de corriente diferencial residual RCD520 400 de 3 polos 3VA9313-0RL20 RCD520 630 de 3 polos 3VA9413-0RL20 RCD820 400 de 3 polos 3VA9323-0RL30 RCD820 630 de 3 polos 3VA9423-0RL30
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VA9303-0SB40
Descripción de producto marco embellecedor para recorte de puerta 137,6 x 45,65 mm (An x Al) accesorios para: módulo de corriente módulo de corriente diferencial residual RCD520 400 de 3 polos 3VA9313-0RL20 RCD520 630 de 3 polos 3VA9413-0RL20 RCD820 400 de 3 polos 3VA9323-0RL30 RCD820 630 de 3 polos 3VA9423-0RL30
Familia de producto Accesorios y repuestos 3VA9, para interruptores IEC hasta 1250 A
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 339 / 1CB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,043 Kg
Dimensión de empaquetado 150,00 x 195,00 x 8,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042949005254
UPC 804766452765
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5376
Group Code P360
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/04/14
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-11-03
|
;