regulador de tensión digital 6GC65; nuevo TAPCON 230 Expert; función de regulador de tensión + regulación en paralelo + registro de tomas + protocolos de comunicación caja 218 x 324 x 130 mm; montaje empotrado en paneles de control; TFT 5" display en color; idioma predeterminado: es; interfaz de comunicación FO LC 1300 nm; fuente de alimentación 85-265 V AC/V DC; instrucciones de servicio resumidas; tensión auxiliar: DI 16-110 V DC; umbral entradas binarias: 55-82,5 V
Número de artículo (número de mercado) |
6GC6530-0AD20-0AA0 |
Descripción de producto |
regulador de tensión digital 6GC65; nuevo TAPCON 230 Expert; función de regulador de tensión + regulación en paralelo + registro de tomas + protocolos de comunicación caja 218 x 324 x 130 mm; montaje empotrado en paneles de control; TFT 5" display en color; idioma predeterminado: es; interfaz de comunicación FO LC 1300 nm; fuente de alimentación 85-265 V AC/V DC; instrucciones de servicio resumidas; tensión auxiliar: DI 16-110 V DC; umbral entradas binarias: 55-82,5 V
|
Familia de producto |
Regulador digital de tensión 6GC65 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B10 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
6,000 Kg |
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
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1320 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/10/13 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|