SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6SL5977-0AA00-3FA0
Product
Imagen similar
SINAMICS Drive Control Chart Advanced; ≤500 bloques utilizables, soporta tiempo de muestreo rápido y variantes programadas por el usuario de librerías; opción de software SINAMICS opción para convertidor SINAMICS G220 ≥ V6.4; suministro de licencia electrónica (PDF) *** dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la entrega ***
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL5977-0AA00-3FA0
Descripción de producto SINAMICS Drive Control Chart Advanced; ≤500 bloques utilizables, soporta tiempo de muestreo rápido y variantes programadas por el usuario de librerías; opción de software SINAMICS opción para convertidor SINAMICS G220 ≥ V6.4; suministro de licencia electrónica (PDF) *** dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la entrega ***
Familia de producto Drive Control Chart (DCC)
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZX / 7SW
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,010 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID D21MC
Grupo de productos X084
Group Code R221
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 28/10/22
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-06
eClass 14 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
;