SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
7MF0811-.....-....
Product
Imagen similar
Sello separador, tipo brida, para transmisores de presión absoluta (serie presión diferencial) Pedir el transmisor desear con una posición  separada, por favor ****************************** Pedir el transmisor desear con una posición  separada, por favor. Tiempo de entrega del sistema: Tiempo de entrega del transmisor incluido en el tiempo de entrega de el separador. ******************************
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MF0811-.....-....
Descripción de producto Sello separador, tipo brida, para transmisores de presión absoluta (serie presión diferencial) Pedir el transmisor desear con una posición  separada, por favor ****************************** Pedir el transmisor desear con una posición  separada, por favor. Tiempo de entrega del sistema: Tiempo de entrega del transmisor incluido en el tiempo de entrega de el separador. ******************************
Familia de producto con tubo capilar flexible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39A / 8P2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I999IR / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 39 Día/Días
Peso neto (kg) 7,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90269000
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-1
Grupo de productos 4771
Group Code R3P0
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-20-06-20
eClass 14 27-20-06-20
eClass 6 27-20-06-20
eClass 7.1 27-20-06-20
eClass 8 27-20-06-20
eClass 9 27-20-06-20
eClass 9.1 27-20-06-20
ETIM 7 EC011478
ETIM 8 EC011478
ETIM 9 EC011478
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido
;