SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
7MH5707-4GA01
Product
Imagen similar
Compact mounting unit for load cell SIWAREX WL230 SB-S SA 2t Installation ready pre-assembled and predefined mounting unit with locked top plate. Incl. Lift-off protection Incl. Pendulum limitation Incl. Grounding cable Prepared for the mounting of up to two guide elements. Rated load: 2t Material: stainless steel 1.4301 and stainless steel 1.4112 Load cell not included!
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MH5707-4GA01
Descripción de producto Compact mounting unit for load cell SIWAREX WL230 SB-S SA 2t Installation ready pre-assembled and predefined mounting unit with locked top plate. Incl. Lift-off protection Incl. Pendulum limitation Incl. Grounding cable Prepared for the mounting of up to two guide elements. Rated load: 2t Material: stainless steel 1.4301 and stainless steel 1.4112 Load cell not included!
Familia de producto Unidad de montaje con mecanismo guía
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39D / 8W5
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 3,350 Kg
Dimensión de empaquetado 140,00 x 120,00 x 90,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623603665
UPC No disponible
Commodity code 84239010
LKZ_FDB/ CatalogID WT10
Grupo de productos 4913
Group Code R3P5
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 28/10/20
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-32-03-90
eClass 14 27-32-03-90
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
ETIM 7 EC001195
ETIM 8 EC001195
ETIM 9 EC001195
|
;