grupo de tornillos M12 x 35 ACB conexión N 3WA tamaño 2 (2000 A), versión de montaje fijo, versión de neutro: 100 %
Número de artículo (número de mercado) |
8LK6035-3AA45 |
Descripción de producto |
grupo de tornillos M12 x 35 ACB conexión N 3WA tamaño 2 (2000 A), versión de montaje fijo, versión de neutro: 100 %
|
Familia de producto |
Sistema mecánico |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X5 / 1DR |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
14 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,421 Kg |
Dimensión de empaquetado |
200,00 x 150,00 x 51,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047624403509 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
73181595 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
3767 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 20/01/23 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-90-90 |
eClass |
14 |
27-37-90-90 |
eClass |
6 |
27-37-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-37-90-90 |
eClass |
8 |
27-37-90-90 |
eClass |
9 |
27-37-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-37-90-90 |
ETIM |
7 |
EC011733 |
ETIM |
8 |
EC011733 |
ETIM |
9 |
EC011733 |
|
|
|
|