SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
8MF1090-2CS
Product
SIVACON, zócalo, para armarios con puerta delantera, Al: 100 mm, An: 900 mm, RAL 7035, 4 patas y 2 tapas
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 8MF1090-2CS
Descripción de producto SIVACON, zócalo, para armarios con puerta delantera, Al: 100 mm, An: 900 mm, RAL 7035, 4 patas y 2 tapas
Familia de producto Componentes y accesorios
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 34M / 1BS
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 6,500 Kg
Dimensión de empaquetado 110,00 x 900,00 x 150,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Conjunto
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869485638
UPC No disponible
Commodity code 83024200
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Grupo de productos 3799
Group Code P310
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/09/13
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-18-20-03
eClass 14 27-18-20-03
eClass 6 27-18-20-03
eClass 7.1 27-18-20-03
eClass 8 27-18-20-03
eClass 9 27-18-20-03
eClass 9.1 27-18-20-03
ETIM 7 EC000721
ETIM 8 EC000721
ETIM 9 EC000721
|
Puede también añadir opciones al producto
;