SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9MC0110-1AA00-0AB1
Product
Imagen similar
Brownfield Analytics Operations- X Large Package (licencia para hasta 500 máquinas) La suscripción anual permite beneficiarse de los KPI más importantes: - estado de la máquina - número de piezas - nombre del programa actual - modo de máquina - corrección de avance actual - visualizador de eficiencia - visualizador de ejecución - visualizador de tiempo de ciclo - visualizador de disponibilidad - historial de KPI ------------------------------- requisitos: - licencia BFC Gateway connectivity suministro de datos necesarios se recomienda BFC Pro
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9MC0110-1AA00-0AB1
Descripción de producto Brownfield Analytics Operations- X Large Package (licencia para hasta 500 máquinas) La suscripción anual permite beneficiarse de los KPI más importantes: - estado de la máquina - número de piezas - nombre del programa actual - modo de máquina - corrección de avance actual - visualizador de eficiencia - visualizador de ejecución - visualizador de tiempo de ciclo - visualizador de disponibilidad - historial de KPI ------------------------------- requisitos: - licencia BFC Gateway connectivity suministro de datos necesarios se recomienda BFC Pro
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X1 / 3DT
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125606296
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID AUT2-SL
Grupo de productos 4R22
Group Code R2SD
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-20-01-90
eClass 14 19-20-01-90
eClass 6 19-20-01-90
eClass 7.1 19-20-01-90
eClass 8 19-20-01-90
eClass 9 19-20-01-90
eClass 9.1 19-20-01-90
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
|
;