SITRANS F M Accesorios MAG 3100 Anillo de puesta a tierraTipo anillo plano, DN 150 (6"), ANSI B16.5 Class 150, de acero inoxidable AISI 316 14.436,00 para todos los revestimientos (PTFE máx. 130 °C (266 °F)), 1 ud.
Número de artículo (número de mercado) |
A5E01191964 |
Descripción de producto |
SITRANS F M Accesorios MAG 3100 Anillo de puesta a tierraTipo anillo plano, DN 150 (6"), ANSI B16.5 Class 150, de acero inoxidable AISI 316 14.436,00 para todos los revestimientos (PTFE máx. 130 °C (266 °F)), 1 ud.
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
39L / 8F1 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,351 Kg |
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
84841000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-3 |
Grupo de productos |
4835 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto no cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-20-04-01 |
eClass |
14 |
27-20-04-01 |
eClass |
6 |
27-20-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-01 |
eClass |
8 |
27-20-04-01 |
eClass |
9 |
27-20-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002991 |
ETIM |
8 |
EC002991 |
ETIM |
9 |
EC002991 |
|
|
|
|