****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole * size 71M, * temperature class 155(F) high efficiency aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 0.55 kW 3 AC 60 Hz 460 VD * 0.75 HP 380-420/660-725 (50 Hz) IM B14, IM V19 IM V18 without canopy Standard flange: FT85 (C105)
Notes
Produkten har utgått
Efterträdare: see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Artikelnummer (Market Facing Number) |
1LA9073-2KA62 |
Produktbeskrivning |
****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole * size 71M, * temperature class 155(F) high efficiency aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 0.55 kW 3 AC 60 Hz 460 VD * 0.75 HP 380-420/660-725 (50 Hz) IM B14, IM V19 IM V18 without canopy Standard flange: FT85 (C105)
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Produktlivscykel (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkten är utgången sedan: 2023.12.31 |
Notes |
Produkten har utgått
Efterträdare: see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
6ZL / 6ZL |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
N-W----- |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Ledtid från fabrik |
på förfrågan |
Nettovikt (kg) |
7,200 Kg |
Dimensionen på förpackningen anges i |
Inte tillgänglig |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpackning: mängd |
1 |
EAN |
Inte tillgänglig |
UPC |
Inte tillgänglig |
Commodity Code |
85015100 |
Katalog ID |
D81.1-2/IEC |
Produktgrupp |
2250 |
Group Code |
P113 |
Ursprungsland |
Tjeckien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 2019.07.22 |
Produktklass |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|