Reversing contactor assembly AC-3, 5.5 kW/400 V,AC230V,50/60Hz 3-pole, Size S0 Spring-type terminal electrical and mechanical interlock
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3269121 | 3RA2324-8XB30-2AL2 |
Produktbeskrivning |
Reversing contactor assembly AC-3, 5.5 kW/400 V,AC230V,50/60Hz 3-pole, Size S0 Spring-type terminal electrical and mechanical interlock
|
Produkt familj |
SIRIUS 3RA23 reversing contactor assemblies, up to 55 kW |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
41B / 41B |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
LCO----- |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
5 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
1,043 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
110,00 x 125,00 x 172,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
4011209836136 |
UPC |
662643905212 |
Commodity Code |
85364900 |
Katalog ID |
CC-IC10 |
Produktgrupp |
5337 |
Group Code |
R711 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2009 |
Produktklass |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-37-10-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-09 |
eClass |
8 |
27-37-10-09 |
eClass |
9 |
27-37-10-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-09 |
ETIM |
4 |
EC000010 |
ETIM |
5 |
EC000010 |
ETIM |
6 |
EC000010 |
ETIM |
7 |
EC000010 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|